เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers Calore showcase
Towel warmers Calore showcase
    Alterna

    Towel warmers Calore showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Calore Towel warmers are made of steel profiles. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Models: 2-pipe and 4-pipe Width: 120 mm and 351 mm Height: 1 400 mm Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Calorehanddukstorkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems