เผยแพร่สินค้าของคุณ
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
CapoShowerwall straightcornershower90x90
    Alterna

    CapoShowerwall straightcornershower90x90

    This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Capoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองZinc
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings