เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
Towel warmers Divario showcase
    Alterna

    Towel warmers Divario showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Divario Towel Stoves are made of chromed steel. Connection is made with an immersion heater or with a regulation valve for heating systems. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Material: steel Color: chrome Wall mount: Fixed with 20 mm adjustability in depth Models: straight model with round tubes and straight model with square pipes Straight model with round tubes Dimensions: 500 x 800 mm, 600 x 800 mm, 500 x 1200 mm, 600 x 1200 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets, 2 plugs and a vent valve. When installing an immersion heater the towel rails must be filled with liquid.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Divariohanddukstorkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems