เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
Bathroom furniture Isabella showcase
    Alterna

    Bathroom furniture Isabella showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Isabella furniture set is a small and compact bathroom furniture with a spacious washbasin in ceramics. Mirror with chromed frame is available as an accessory. Also suitable with Alterna Isella and Alterna Ella Mirror Cabinet 45 cm. For wall mounting. Dimensions of vanity unit and washbasin: 452x680x337 mm (WxHxD).
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isabellabadrumsmobler_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Unit Modules
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units