เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit
Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit
    Alterna

    Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+30+30) comes with a 60 Isella Vanity unit, 1 pc of Isella open unit and 1 pc of Isella Vanity unit with laundry basket on the inside. With ceramic washbasin. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm.

    To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets.

    Handles are available as accessories.

    Total width: 1 213 mm
    Depth: 470 mm
    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isellaunderskap_porslin_oppen_tvattkorg_enkelho
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures