เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin
    Alterna

    Isella 120 (60+2x30) with laundry basket unit and countertop washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Isella Vanity unit 120 (60+2x30) comes with a 60 Isella Vanity unit, and 2 pcs of Isella Vanity units with laundry baskets on the inside. With countertop and countertop basin in ceramics. The countertop is made of quartz composite and the washbasin in ceramics. The cabinet is manufactured in moisture resistant MDF/chipboard. Soft-closing drawers. For wall mounting. The recommended installation height from the floor to the top of the washbasin is 940 mm. To be combined together with Isella/Ella Tall cabinet and Ariella Mirror cabinets. Handles are available as accessories.

    Total width: 1 210 mm

    Depth: 470 mm

    Height: 737 mm

    Colors vanity units: white highgloss, white matte and light grey matte

    Colors countertop: white matte and black matte

    Colors washbasin: white matte and black matte

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Isellaunderskap_porslin_tvattkorg_60_2x30
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures