เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

This product is only available for the Swedish market.

Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls.

Clear glass

3M Treated 6 mm hardened safety glass

Black aluminium profiles

Height: 2 000 mm

Adjustable wall profiles +/-10 mm

สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings