เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 90x90

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Lusso Shower Walls have a stylish design with straight lines. Easy and adjustable attachment. Adjustable wall profiles. The doors can also be opened inward for space saving and raised 4 mm at opening. The shower enclosures are available as well as corner solutions, single-packed shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso Shower Walls. Clear glass 3M Treated 6 mm hardened safety glass Polished aluminum profiles Height: 2 000 mm Adjustable wall profiles +/-10 mm
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lussoduschvaggar_raka_vikdorrar_90x90
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-08-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings