เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
Shower walls Lusso showcase
    Alterna

    Shower walls Lusso showcase

    This product is only available for the Swedish market

    Lusso Shower walls have a stylish design with straight lines. Simple and adjustable attachment with adjustable wall profiles. The doors can also be opened inwards to save space and are raised 4 mm when opening. The shower walls are available as corner solutions, single-packaged shower doors, folding doors, swing doors and screen walls. A wide range of accessories makes it possible to combine different types of Lusso shower walls.

    3 glass types: clear, glass and frosted
    2 different type of handles
    70, 80, 90 och 100 cm
    6 mm tempered safety glass, with or without 3M treatment
    Aluminium profiles
    Height: 2 000 mm
    Adjustable wall profiles +/- 10 mm

    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lussoduschvaggar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures