เผยแพร่สินค้าของคุณ
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
Luxor Tall cabinet
    Alterna

    Luxor Tall cabinet

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Luxor Tall cabinets, available as a standard and a slim-model. Doors with softclose and hidden handles. Available in a range of colours. Luxor Tall cabinet standard depth Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte, light grey matte, black matte and forest green matte Luxor Tall cabinet, model Slim Measurements: W 350 x H 1 550 x D 350 mm Colours: white matte and light grey matte
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material: particle board

      Luxor Tall cabinet
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 350 mm

      Luxor Tall cabinet Slim
      Width: 350 mm
      Height: 1 550 mm
      Depth: 260 mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Luxorhogskap
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • IFC classificationFurnishing Element