เผยแพร่สินค้าของคุณ
Primeo Mirror cabinet
Alterna

Primeo Mirror cabinet

This product is only available for the Swedish market. Alterna Primeo 35 Mirror cabinet is a compact mirror cabinet suited for the smaller space. The mirror cabinet have 1 door with mirrors on both sides. Manufactured in steel and high quality flat float glass. Inside the mirror cabinet there is one shelf made of steel.
สเปคสินค้า
  • Material: steel Colour: white Double-sided mirror Width: 365 mm Height: 500 mm Depth: 145 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Primeospegelskap
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spegelskåp
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (81)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (69)