เผยแพร่สินค้าของคุณ
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
Towel warmers Ray showcase
    Alterna

    Towel warmers Ray showcase

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Ray Towel warmers are made of stainless steel. Connection is made directly or by plug. Available as a straight model with square tubes and straight model with round tubes.
    สเปคสินค้า
    • This product is only available for the Swedish market. Model: 1-pipe Width: 137 mm Height: 800 or 1 400 mm Supplied with 2 wall brackets and socket plug Straight model with round tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug Straight model with square tubes Dimensions: 530 x 860 mm (W x H) Comes with 4 wall brackets and socket plug
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Rayhanddukstorkar_sc2
    • Product familySanitet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Handdukstorkar
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ฮีตเตอร์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameHeating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC code401018
    • Uniclass 2015 CodeAc_60
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating, cooling and refrigeration activities
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRadiators
    • OmniClass Number23-31 25 25 11
    • OmniClass TitleElectric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems