เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

This product is only available for the Swedish market. Alterna U-shower allows for many different types of installations: mount in corners, on a straight wall or by a window. The doors can also be opened inwards, to save space. The shower doors have adjustable wall profiles and they are raised 5 mm at opening. Comes complete with bottom barrier, screw and plug. 2 doors Silver colored aluminum profiles Clear glass 6 mm tempered safety glass Room for outside pipes 25-35 mm Adjustable wall profiles 10 mm
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.U-dusch_sc2
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duschväggar
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2017-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens