เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Alterna Wall shelf is used to move the washbasin out 18 cm. Universal model that fits most on the Swedish market 57 cm wide console-hung washbasins. Made of powder-coated galvanized steel. Screw and nut M6x16 are included for fixing the shelf in the console. Dimensions: 570 x 180 mm. Available with or without T-bolt. Suitable for the following washbasins: Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 and Gustavsberg 590-2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Vagghylla
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställspaket
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)570
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationObject