เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal fixtures for WC
Alterna

Universal fixtures for WC

This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้า
  • This product is only available for the Swedish market.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.WC-fixturer
  • Product familySanitet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tvättställspaket
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)501
  • กว้าง (มิลลิเมตร)335
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameWall fixture
  • UNSPSC code39111503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_05_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWall hangings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 12 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Hangings
  • OmniClass Number23-21 37 13 11 11
  • OmniClass TitleWall Hangings