เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curtain rail Obidos
Curtain rail Obidos
    Altran Solutions

    Curtain rail Obidos

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    Altran has designed a new Decorative Rail, fully compatible with Coimbra and Sintra rails to make it easier for drapery and decoration professionals to use the profile that most interests them at all times without having to increase their stock with supports. sliders, laces... exclusive to each collection. The idea of ​​reducing costs for our professional clients, as well as allowing the installer greater agility and speed so that at any time I can choose to install a Sintra, Obidos or Coimbra rail depending on the profile available, is what has motivated us to design and patent this rail (Patent No.: 003184142-0001). This new rail manufactured by Altran in Lacquered Aluminum and treated to facilitate the sliding of the sliders and to avoid noise, allows the installation of curtains with a weight of up to 6 kg per linear meter.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.obidos
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ผ้าม่าน
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (61)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (26)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (23)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)