เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
Altro Atlas 40 Safety Flooring
    Altro

    Altro Atlas 40 Safety Flooring

    Robust safety flooring suitable for heavy industrial and commercial kitchens

    Altro Atlas 40 is our most robust safety flooring, maintaining its integrity even when punctured by studs or spikes. It’s well suited to heavy duty industrial use and sports changing rooms that see cleat traffic regularly. Hard wearing, stable and resistant to mechanical damage and chemicals, Altro Atlas 40 provides long term durability and slip resistance, and is easy to clean and maintain.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Key benefits

      • Extremely durable 
      • Maintains surface integrity even when punctured
      • Well suited for commercial kitchen and industrial applications
      • Resistant to mechanical damage and chemicals
      • 4.0mm thickness provides ample underfoot comfort
      • Easy to clean and maintain
      • Impressive indentation resistance
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Atlas-40
    • Product familyFloors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Safety
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes