เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    ติดต่อกับ Altro

    สเปคสินค้า
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Altro-Tungsten
    • Product familyFloors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slip-Resistant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20
    • Uniclass 2015 DescriptionFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
    • OmniClass Number23-15 17 11
    • OmniClass TitleFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes