เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
Ond-All33
    Alubel
    Archived

    Ond-All33

    Ond-All 33 by Alubel is a corrugated sheet for cladding facades of civil and industrial buildings. The system can be applied both outside and inside buildings, also in the context of building redevelopment interventions. The product has been specially designed for facade cladding: the undulating surface creates soft shades both with vertical use and with horizontal warping, with high performance over time and great resistance to wind and weather.

    สเปคสินค้า
    • SUITABLE FOR:
      -industrial and civil cladding

      RECOMMENDED FOR:
      -internal cladding
      -external cladding

      STANDARD PRODUCTION:
      -aluminium
      -prepainted aluminium
      -prepainted steel
      -copper
      -stainless steel

      FRAMING COMPONENTS:
      Thanks to its wide range of accessories the system reduces considerably assembling work. Dry pose with no type of glue or cement.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ond-all33
    • Product familyWall claddings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sinusoidal sheet
    • ประเภทงานโชว์ (Model)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_50_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium sheet cladding systems
    • OmniClass Number23-15 15 15 15
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Panels

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (16)