เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

EXTRABOND ventilated façade is used to make internal and external cladding in new and/or modernized buildings to give them a modern and aesthetic appearance. EXTRABOND are highly resistant to weather conditions, UV, corrosion and abrasion. Additionally, the system has properties that reduce noise and allows to limit heat loss. 

Depending on to the dimensions of the panels or on the type of the cladding, EXTRABOND ventilated facades family can be divided into three types:

  • Extrabond Horizontal (EBH) – type of ventilated façade designed for aluminium composite panels in horizontal orientation,
  • Extrabond Vertical (EBV) – pannels in vertical orientation,
  • Extrabond T (EBT) – adapted for mounting fiber-cement pannels of most manufacturers.
สเปคสินค้า
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Extrabond-ventilated-facade
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EXTRABOND Facade cladding system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_20_14
  • Uniclass 2015 DescriptionComposite panel cladding systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Siding
  • OmniClass Number23-13 37 15 11
  • OmniClass TitleMetal Exterior Siding
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)