เผยแพร่สินค้าของคุณ
Americas // AXCENT - Flat Metal Panels
ALUCOBOND®

Americas // AXCENT - Flat Metal Panels

3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)

Our offering of AXCENT flat aluminum sheets in complementary colors to ALUCOBOND PLUS supports the overall vision & design aesthetics of projects by providing a cohesive color palette and material for every application

AXCENT is a flat aluminum sheet available in .040” thickness. AXCENT .040” sheets offer the perfect complement to ALUCOBOND PLUS for parapet caps, canopies, soffits, and trim. All AXCENT materials can bring your vision to reality and offer the perfect finishing touch to projects clad in PLUS.

สเปคสินค้า
  • Properties: 0.040”

    Standard Width*: 48.0”

    Standard Length*: 120.0”

    Custom Length (minimums apply): available in 64”- 192”

    Weight: 0.56 lb/ft2

    Yield Strength: Minimum 19 ksi

    Min. Bend Radius 2T

    Brinell Hardness 40

    Aluminum Alloy 3003, 3104, or 3105 aluminum coils per

    ASTM B209

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alucobond-009
  • Product familyMetal Wall Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Aluminum Trim Panels, Exterior Cladding Trim
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-10-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding