เผยแพร่สินค้าของคุณ
Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix
ALUCOBOND®

Americas // ALUCOBOND® PLUS EasyFix

3.2 จาก 5 ดาว3.2(5 รีวิว)

Utilizing an innovative design for the attachment of ALUCOBOND PLUS panels, ALUCOBOND EasyFix offers simplicity and efficiency in meeting tight construction schedules. Trend-forward color options along with customizable panel layouts, widths and lengths allow for freedom in design. ALUCOBOND’s 50-year history of proven performance provides the architectural community:

  • Long-term value
  • Best-in-class durability
  • Confidence in fire safety standards set by the International Building Code (IBC)
  • 100% recyclable material
  • LEED contribution
  • Zero VOC’s on-site
  • Available in all ALUCOBOND PLUS Colors and Finishes

ALUCOBOND EasyFix is a simple installation method utilizing an innovative design for attachment of ALUCOBOND PLUS panels. The design provides an aesthetic solution similar to traditional ACM systems, combining 2 types of folds.

ALUCOBOND EasyFix must be installed with ALUCOBOND PLUS 4mm aluminum composite material and ALUCOBOND EasyFix clips or rails. Using the available attachment system, simply insert the panels with short clips or with a continuous rail.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alucobond-plus-easyfix
  • Product familyMetal Wall Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ACM Panels, EasyFix Attachment System
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)96
  • กว้าง (นิ้ว)36
  • ความลึก (นิ้ว)1.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก1.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Wall Panels
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding