เผยแพร่สินค้าของคุณ
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
Windows and Doors SMARTIA S67
    Alumil
    Archived

    Windows and Doors SMARTIA S67

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Smartia S67 is the new complete Tilt & Turn system of ALUMIL, which combines outstanding thermal insulation performances along with high construction flexibility and exceptional design. 

    สเปคสินค้า
      • Basic system depth 67 mm.
      • High Thermal insulation with Uw=1,446 W/m2K
      • Visible aluminium face width 93mm and only 72mm with the concealed sash.
      • Available in various designs: flat & curved.
      • Max. glass thickness up to 58 mm and weight per sash up to 150 Kg.
      • 3 levels of watertightness with EPDM gaskets.
      • Higher waterproofing level.

      Performances
      Thermal insulation EN ISO 10077-2 
      Uf from 1,65 up to 2.4 W/m2K 
      Uw=1,446 W/m2K (frame size of 1,5 x 2,2m; Ug=1,0 W/m2K; ψ=0.035 W/mK)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Smartia_S67_Series
    • Product familySMARTIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)