The Essential Single Hung window mimics the classic, simple design of the Essential Double Hung, but with a fixed top sash that doesn’t open. Ideal for hard-to-reach areas where the top sash would be difficult to operate, the Essential Single Hung window is finished with strong, durable fiberglass to the exterior and interior, making it virtually maintenance-free. Streamlined options offer just the right level of customization.
Features: Available in sizes as large as 4 feet wide and 6 1/2 feet high; Durable and low-maintenance material to the interior and exterior; Low-profile, easy-to-operate locking mechanism; Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings; Unique wash mode on operable panels allows cleaning of both sides of glass from indoors.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ | โอเชียเนีย | ยุโรป | เอเชีย |
|---|---|---|---|
กรีนแลนด์ | ออสเตรเลีย | ยิบรอลตาร์ | ตุรกี |
แซ็ง-บาร์เตเลมี | อิสราเอล | ||
กวาเดอลูป | |||
กัวเตมาลา | |||
กือราเซา | |||
เกรเนดา | |||
คอสตาริกา | |||
คิวบา | |||
เครือรัฐดอมินีกา | |||
แคนาดา | |||
จาเมกา | |||
ซินต์มาร์เติน | |||
เซนต์คิตส์และเนวิส | |||
เซนต์ลูเซีย | |||
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | |||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | |||
แซงมาร์แตง | |||
ตรินิแดดและโตเบโก | |||
นิการากัว | |||
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน | |||
บาร์เบโดส | |||
บาฮามาส | |||
เบลีซ | |||
เบอร์มิวดา | |||
ปานามา | |||
เปอร์โตริโก | |||
มอนต์เซอร์รัต | |||
มาร์ตินีค | |||
เม็กซิโก | |||
สหรัฐอเมริกา | |||
สาธารณรัฐโดมินิกัน | |||
หมู่เกาะเคย์แมน | |||
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส | |||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | |||
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ | |||
อารูบา | |||
เอลซัลวาดอร์ | |||
แองกวิลลา | |||
แอนติกาและบาร์บูดา | |||
ฮอนดูรัส | |||
เฮติ |