เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
Sliding SMARTIA M14600
    Alumil
    Archived

    Sliding SMARTIA M14600

    Smartia M14600 is ALUMIL’s brand new sliding system with extremely elegant lines, incorporating all the expertise of ALUMIL Group. It meets the modern architectural trends and the requirements for especially high performances and is the ideal solution for areas with warmer climates.

    สเปคสินค้า
      • Basic system depth 35 mm.
      • Minimum visible interlock width of only 2 3mm so as to maximize visibility and natural lighting.
      • Special interlocking profile with integrated handle for functionality and significant wind load resistance (optional).
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of just 62 mm.
      • Vast range of typologies compatible with various mechanisms.
      • Max glass thickness up to 25 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy gliding thanks to inox rails.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sliding-Smartia-M14600
    • Product familySMARTIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (188)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)