เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
Sliding SMARTIA S560
    Alumil
    Archived

    Sliding SMARTIA S560

    S560 is a robust lift & sliding system that provides high level of thermal insulation, flexibility in construction and is ideal for large openings. S560 offers flexibility given that it helps building windows & doors for small or very large spans. It offers quality constructions because of the profiles’ stiffness and enables both internal and external "framing" for a stronger connection of the profiles.

    สเปคสินค้า
      • Sash depth: 56mm
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails
      • Lift & sliding mechanism for sashes of 90, 150 & 300 Kg
      • Optional multi-locking mechanism can be installed
      • High level of thermal insulation: Uf from 2,2 to 4,6 W/m2K
      • Covers all typologies of sliding systems


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Smartia_S560_Series
    • Product familySMARTIA
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (188)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (186)