เผยแพร่สินค้าของคุณ
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
Windows and Doors SUPREME S91
    Alumil
    Archived

    Windows and Doors SUPREME S91

    The S91 System belongs to Alumil ''Supreme'' systems and has been specially designed in order to meet the high requirements of passive houses. It is ideal for heavy duty, insulated hinged frames with high security level. The system is characterized by excellent performances regarding thermal insulation, watertightness and sound reduction as well as by flexibility and ease of fabrication. It meets perfectly the high quality standards of developed markets.

    สเปคสินค้า
      • Certified by the Passive House Institute(PHI), according to the specifications of the passive houses.
      • Remarkable level of thermal insulation with Uw=0,79 W/m2K, for window dimensions 1,23 x 1,48 m and Ug=0,7 W/m2K, certified by Passive House Institute.
      • Visible aluminium face width (frame - sash height) only 93 mm.
      • Maximum watertightness with 3 levels of EPDM gaskets and double-extrusion central gasket.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Supreme_S91_Series
    • Product familySUPREME
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-14
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยกรีซ
    • ผลิตโดยกรีซ
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • UNSPSC nameGlass doors
    • UNSPSC code30171501
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium door frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    สินค้าใกล้เคียง

    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (95)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)