เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Single Door
MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Single Door
    Aluprof

    MB-78EI DPA Automatic Sliding Fireproof Single Door

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)

    The MB-78 EI DPA system is used for execution of partitions with integrated automatic single and double sliding doors of fireproof class EI15 or EI30. It is based on the MB-78EI system of fireproof partitions with integrated door, which provides most components, such as main profiles, glazing beads, cooling inserts, expanding tapes, gaskets and most accessories.

    The MB-78 EI DPA system features the following characteristics:
    • Constructional depth of profiles equals 78 mm.
    • The system is based on three-chamber aluminium profiles with thermal spacers 34 mm wide.
    • Fire-resistant elements are inserted into internal chamber of profiles as well as into the insulating space between profiles. Additional insulating elements and expanding tapes are fitted on external surfaces.
    • Fire resistance class EI15 and EI30, in situations of external and internal fire exposure.
    • Connection of fixed partition profiles is executed by corner joints of “L” type or crosswise joints of “T” type. Leaf profiles are connected crosswise – “T” type.
    • The drive may be mounted onto the system partition or onto the masonry.
    • Possibility of applying muntin bars stuck on the surface of the glass.
    • Construction fabrication technology is the same as in the MB-78 EI system.
    • Tooling applied for workings of sliding door comes from the MB-78 EI system.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.MB-78EI-DPA-Sgl
      • Product familyFire rated systems
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-78EI
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
      • หมายเลขฉบับ1
      • ความลึก (มิลลิเมตร)78
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • วัสดุรองGlass
      • ออกเเบบโดยโปแลนด์
      • ผลิตโดยโปแลนด์
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
      • IFC classificationDoor
      • UNSPSC nameDoors
      • UNSPSC code301715
      • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
      • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
      • OmniClass Number23-17 11 13 19
      • OmniClass TitleSliding Metal Doors
      • CSI UniFormat II CodeB2030
      • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
      4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (111)