เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

Solution MB-SR50N PL “Horizontal line” is the aesthetic variant of the mullion and transom façade, in which horizontal or vertical partitions are emphasised.

This is realised by using the appropriate masking (e.g. elliptical) strips to stress one direction of façade division, whereas in lines that are perpendicular to them, the glass fastening strips are eliminated. When required, the connectors that function between fillings can be used in these lines and masked with so-called weather silicone or special gasket, thus making them not visible from the outside. As in other façade versions, hinged windows can be used in the MB-SR50N PL construction without changing its appearance.

MB-SR50N PL is used for the construction of light curtain walls of a suspended and filling type, as well as roofs, skylights and other spatial structures. Its support structure is based on a modern and proven aluminium MB-SR50N mullion and transom system offering a wide range of profiles and options for selecting the profiles to harmonize the surfaces of members on the internal side of the curtain wall, thus, creating a visually attractive connection with the curtain wall and the inner structure.

สเปคสินค้า
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • UNSPSC nameGlass curtainwalling
  • UNSPSC code30151806
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27 11
  • OmniClass TitleCurtain Walls
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)