เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall

5.0 จาก 5 ดาว5.0(8 รีวิว)

The MB-SR60N façade system has been designed for producing lightweight, flat, suspended or infilled curtain walls and other spatial structures. The 60mm-wide mullions and transoms allow for the construction of aesthetically appealing façades with visible narrow dividing lines to ensure durability and strength of the entire structure. Mullions and transoms can be aligned on the inside and help obtain different versions of the external appearance. The MB-SR60N system offers excellent performance and it provides freedom of shaping the space as well as the variety of openable elements that can be installed in the façade.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MB-SR60N
  • Product familyFaçade systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์MB-SR60N Mullion-transom curtain walls
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • IFC classificationCurtain Wall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
  • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
  • OmniClass Number23-13 33 27
  • OmniClass TitleGlazed Facade and Roof Structures