เผยแพร่สินค้าของคุณ
MB-Glass Barrier System
MB-Glass Barrier System
    Aluprof

    MB-Glass Barrier System

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)

    Version of software:
    Revit 2017

    The external balustrades of the MB-Glass Barrier system are used to protect against falling out in the "French type of windows. Glass balustrades in such windows are also an additional partition reducing noise coming from the outside to the room, without restricting access to daylight. The balustrade is attached directly to the window profiles, which prevents damage to the building facade. MB-Glass Barrier aluminum profiles can be perfectly matched to the colors of the windows.

    FEATURES AND BENEFITS

    • attached directly to window profiles
    • upper edge of the glass protected with aluminium or stainless-steel strip
    • can be installed on single or double-leaf constructions
    • glass infills increase daylighting
    • infills made of bonded glass from 8.8 to 20.8 mm
    • can be used in housing, offices and public facilities
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MB_Glass_Barrier_System
    • Product familyGlass Barrier
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์External Juliet Balcony
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • IFC classificationRailing
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 59 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Balconies
    • OmniClass Number23-17 21 11
    • OmniClass TitleExterior Protection of Openings
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)