Royal Corinthian manufactures RoyaLite™ fiberglass cornice and entablature, also called FRP or GFRP cornice. The cornice is made with polyester resin that is reinforced with 35% to 40% fiberglass: fiberglass is pound for pound stronger than steel, which results in a lightweight cornice that is unrivaled when it comes to longevity, price, ease of installation, and limited maintenance. We offer hundreds of standard cornices, all of which are easily modifiable to create even more options. We manufacture simple fiberglass cornice starting at 4” in height to complex cornice that is over 60” in height. We have fiberglass cornice that has integral brackets, corbels, modillions, blocks, or triglyphs, which significantly lowers installation costs as compared to cornices that have those elements loose. Customization is relatively inexpensive due to our in-house pattern and mold making capabilities.
For additional CAD files visit https://royalcorinthian.com/fiberglass-cornice-cad-drawings/
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |