เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows
    ALUTECH Group of Companies

    Alutech ALT.W72 Windows

    ALT W72 system is a modern technological solution for windows application in administrative, commercial, manufacturing and residential facilities corresponding to the high energy efficiency requirements.

    The fabricated windows from ALT W72 profiles improve functionality and safety of the building, provide high level of comfort, as well as protection of the premises from the heat loss and noise penetration.

    Secure and durable operation of ALT W72 windows is provided by the high quality of the used profiles, hardware and accessories.

    The windows of ALT W72 series are well combined with ALUTECH facade and door systems.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Product familyWindows
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inward Opening
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยบาร์เบโดส
    • ผลิตโดยบาร์เบโดส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
    • OmniClass Number23-17 13 13
    • OmniClass TitleMetal Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (73)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (76)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (14)