เผยแพร่สินค้าของคุณ
MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)
Alvarado

MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)

4.1 จาก 5 ดาว4.1(30 รีวิว)
Built to last

Alvarado's full height pedestrian security gate looks and functions much better than a chain link gate or a one-off fabricated solution. The individual frame and gate are welded assemblies and the various models provide several lock and push bar options. The gates ship pre-framed and fully assembled.

Rugged Design

MSG full height gates have a wide 48" opening width. All models have stainless steel hinges and a heavy duty hydraulic closure that closes the gate smoothly without slamming.

Key Features:
  • Six models available, including versions with electric strikes, magnetic locks and push bars
  • Welded steel construction / engineered design
  • Heavy duty hydraulic closure (all versions self-closing)
  • Stainless or mild steel fabrication
  • Wide 48" opening
  • Arrives framed, pre-hung and fully assembled
  • Suitable for outdoor environments
  • Multiple options and finishes available
Added Benefits:
  • Built to last
  • Wider opening improves accessibility
  • Install individually or in conjunction with full height turnstiles
  • Very easy to install
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.alvarado-msg
  • Product familyGates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Full height pedestrian security gate
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-07-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (35)