เผยแพร่สินค้าของคุณ
BETAFENCE Palisade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Palisade Swing Gates

3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)

Manufactured in the USA

Single swing gates with Palisade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.betafence-palisade-swing-gates
  • Product familySwing Gates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์US gates
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (10)