เผยแพร่สินค้าของคุณ
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH12

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 11,400 BTU/h capacity
  • EER = 11.0
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    สเปคสินค้า
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)11,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.vtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH12
    • Product familyAmana
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VTAC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ปั๊มความร้อน
    • IFC classificationAir Terminal
    • UNSPSC nameHeat pumps
    • UNSPSC code40101806
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHeat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass Number23-33 17 11
    • OmniClass TitlePackaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment