เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

สเปคสินค้า
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Amarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameMetal doors
  • UNSPSC code30171505
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
  • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors