เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door
    Amarr

    Amarr® 3582 Aluminum Multiview Garage Door

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(27 รีวิว)

    Amarr 3582 Aluminum MultiView doors make a unique design statement with the widest single piece of glass that specifications, safety, and reliability standards allow. Constructed of 2” thick extruded aluminum rails and stiles, these doors are built to last.

    MAXIMUM VISIBILITY

    No vertical on 8’ door with single pane glazing. The ClearView Strut system does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

    UNLIMITED COLOR OPTIONS

    Choose from 6 anodize, 21 powder coat, 26 PVDF (Kynar®) and unlimited RAL and custom color finishes. Find the color that best complements your architectural design.

    สเปคสินค้า
    • Amarr 3582
      R-Valuen/a
      Steel Thicknessn/a
      Panel DesignStile & Rail
      Steel Embossmentn/a
      Construction LayersOne
      Max Std Width20’2”
      Max Std Height20’1”
      Door Thickness2” (5.1cm)
      U-Valuen/a

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amarr-3582-Aluminum-Multiview-Garage-Door
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Sectional - Aluminum MultiView Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-15
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameMetal doors
    • UNSPSC code30171505
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_75
    • Uniclass 2015 DescriptionSectional overhead doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 36 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSectional Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 25 13
    • OmniClass TitleSectional Overhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)