เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A80 range

    A80 Double window, exterior insulation installation style with shutter option

    The best suited innovating doors and windows for green buildings ! From 1.2 W/m².K Uw (with double glazing) to 0.86 W/m².K triple glazing, the A80 Excellence range provides optimum thermal insulation. On top of that, its A*4 air tightness make it fit to meet the expectations of the French RT 2012 thermal regulation.

    สเปคสินค้า
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A80_OF2PAE
    • Product familyA80
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neuf
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows