เผยแพร่สินค้าของคุณ
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence
    Ameristar Fence Products

    Echelon II®Industrial Ornamental Aluminum Fence

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(18 รีวิว)

    Unrivaled strength. Unmatched durability. Unparalleled aesthetic.

    Echelon II is the strongest and most durable aluminum fence available in the industry. The ForeRunner rail design enables this fence to have several attributes uncommon to typical aluminum fences. Echelon II aluminum fence has a unique post design with an internal reinforcing web which increases the strength of the overall fence significantly.

    สเปคสินค้า
    • Pickets: 1"sq x .062" wall / 1"sq x .125" wall invincible only

      ForeRunner™ Rails: 1.75" x 1.75" x(.070" side & top wall)

      Posts: 2.5"sq x .080" & 3"sq x .120" wall

      Heights: 4', 5', 6', 7', 8', 9' & 10'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Invincible

      4 Rail Panels

      • Available in 8', 9' & 10' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      3 Rail Panels

      • Available in 4', 5', 6' & 7' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 4', 5' & 6' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ameristar-echelon-ii
    • Product familyOrnamental Fences
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา