เผยแพร่สินค้าของคุณ
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
    Ameristar Fence Products

    Montage Plus® Ornamental Steel Fence

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(21 รีวิว)

    Premium Residential & Light Commercial Steel Fence

    Montage Plus is a heavier ornamental steel fence compared to Montage. It is ideal for residential and light commercial applications.

    Montage Plus Pool, Pet & Play

    Our Montage Plus Pool, Pet, and Play (PPP) is an ideal choice for a dog fence, pool fence, or child safety fence. It was created to combat safety concerns in these applications. The primary difference in Montage Plus PPP is the 3" airspace between pickets.

    สเปคสินค้า
    • Pickets: .75"sq x 18ga

      Rails: 1.4375" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 16ga

      Heights: 3', 3 1/2', 4', 5' or 6'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3 1/2', 4', 5' and 6' height
      • Standard or flush bottom rail available
      • 4" standard picket airspace or 3" Pet, Pool & Play picket airspace
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ameristar-montage-plus
    • Product familyOrnamental Fences
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา