เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
    Ames Fire & Waterworks

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Series 1000SS Detector Check Valves are used in fire protection applications to detect leakage or unauthorized use of water in fire sprinkler systems. It consists of a stainless steel body construction with flanged connections, and stainless steel linkage parts.

    Series 1000SS is lightweight, non-corrosive, and can be installed in horizontal or vertical positions. A meter bypass assembly and bypass tapings are optional. Maximum Pressure: 175psi (12.06 bar).

    สเปคสินค้า
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1000SS
    • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Check Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 DescriptionCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 65.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwing Check Valves
    • OmniClass Number23-27 31 19
    • OmniClass TitleCheck Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING