Series 7001, 7002 UL/FM Fire Service Strainers are used in fire service protection applications in conjunction with a water spray system. They feature an epoxy-coated, steel body with flanged or grooved connections. Series 7001, 7002 strainers are UL listed and FM approved. Maximum Working Pressure: 175psi (12 bar).
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
แคนาดา |
สหรัฐอเมริกา |