เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flo-Clean Strainer - LF60
Ames Fire & Waterworks

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

สเปคสินค้า
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LF60
  • Product familyPlumbing & Flow Control Solutions
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Control Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING