เผยแพร่สินค้าของคุณ
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door
Studio Series - Contemporary Patio Door
    AMSCO Windows & Doors

    Studio Series - Contemporary Patio Door

    4.4 จาก 5 ดาว4.4(13 รีวิว)

    The Studio Series combines energy efficiency, sturdy design, great looks and features into a solid industry proven performer.With clean lines, a 3 inch frame, and energy saving Co ̄ zE glass standard, this window is ideal to ensure that your customers have the most effective and durable windows possible.

    Among its many options, the Studio series offers five of the most popular colors available in vinyl windows: White, Almond, Taupe (solid color extrusion on both interior and exterior), Bronze and Black (capstock exterior with white interior), and Black on Black (capstock exterior and interior). There are additional paint options as well.

    Available in:

    • 2 panel (OX or XO) doors.
    • 3 panel (OXO, XXO or OXX) doors.
    • 4 panel (OXXO) doors
    • Up to 16 feet wide and 8 feet tall configurations.
    • Available in 10 feet wide 2 panel configurations.
    •  Standard nail fin or optional retrofit flush fin.
    • J Channel and Stucco Key option available.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.studio-contemporary-patio-door
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Studio Series Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (38)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)