เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile Bench Table - Elliptical
AmTab Manufacturing Corp

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 จาก 5 ดาว5.0(13 รีวิว)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mobiletable_elliptical_bench
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mobile Tables
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)736.6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1168.4
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3048
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDining Tables and Chairs
  • OmniClass Number23-11 29 17 13 11
  • OmniClass TitlePatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)