เผยแพร่สินค้าของคุณ
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan
    Amtrak Solar

    Amtrak Solar 14-Inch Galvanized Solar Fan

    This solar fan is 12-volt 80-watt DC motor which is configured to work with solar panel ranging from 10 watts to 80 watt Fan. The fan turns on as soon as the sunlight hits the solar panel. It keeps the house cool and ventilated with fresh air circulation all day. The dimension of the fan is 14" x 14" x 4”. The fan blade is 10 inches high efficiency and designed to produces maximum air flow. There are 4 -1" metal tabs on the fan for mounting.

    The fan is designed to be installed in an opening such as a gable vent where it can be hooked up to a solar panel. Made in USA.

    As Featured on Amazon.com

    #AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: SF711
      Item Weight: 4.65 pounds
      Product Dimensions: 14 x 14 x 3 inches
      Item model number: SF711
      Material: Galvanized Metal
      Shape: Round
      Voltage: 12 volts
      Wattage: 80 watts
      Blade Length: 10 inches

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Amtrak-Solar-14-Inch-Galvanized-Solar-Fan
    • Product familySolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Attic Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)