เผยแพร่สินค้าของคุณ
CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels
AMX

CB-MXP19/20 Rough-In Box and Cover Plate for the 19" or 20" Wall Mount Modero X® Series Touch Panels

OVERVIEW
The Rough-In Box is an optional accessory for Modero X Series 19" or 20" Wall Mount Touch Panels. It allows the panel to be mounted directly to the studs/pre-wall and includes a wall box and mounting screws.

Keywords: Harman

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amx-00154
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General Purpose Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์รองรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  • IFC classificationElectric Distribution