เผยแพร่สินค้าของคุณ
MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad

OVERVIEW
The MET-13X Metreau 13-Button Expansion Keypad connects to any adjacent Metreau Ethernet Keypad (MET-6NE, MET-7E or MET-13E) via ribbon cable to add additional control points in the same location.

COMMON APPLICATION
Ideal for classrooms, conference rooms, residences or hotels that require multiple adjacent control points.

FEATURES

  • Simple Connection - Connect up to three keypads with one IP address to optimize the room’s network design
  • Power Over Ethernet (PoE) Compatible - The Expansion Keypad receives power from the Metreau Ethernet Keypad it is connected to (options include MET-6NE, MET-7E and MET-13E) via the ribbon cable

NOTE: Keypad wallplates not included. See ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3. Harman

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.amx-00167
  • Product familyElectrical
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์General Purpose Controls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationElectric Distribution