เผยแพร่สินค้าของคุณ
PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant
AMX

PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector, 802.3AT Compliant

With the high power PS-POE-AT-TC Injector, transmit both power and data through a single cable to a remotely located Power-over-Ethernet (PoE) touch panel. Required for use with the MVP-9000i and DXLink Twisted Pair Transmitters and Receivers, it is also compatible with the MXT-1000, MXD-1000, MXT-700, MXD-700 and MXD-430. This self-contained single-port PoE gigabit power supply "injects" DC power and data into the same twisted pair cable at a distance of up to 100 meters (328 feet).

Common Applications
The PS-POE-AT-TC PoE Injector sends power and data on demand to wall or table docking stations of compatible touch panels via a single Ethernet connection.


Keywords: Harman

สเปคสินค้า
  • Features

    • 10/100/1000 (MbPS) Data Rates
    • Meets IEEE802.3at requirements
    • Load Diagnostic LED
    • 100/240 VAC Universal Input
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PS-POE-AT-TC-High-Power-PoE-Injector-802-3AT-Compliant
  • Product familyElectronics
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Transmission and Reception Control Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEC001634
  • ชื่อ ETIMAudio/video transmitting system
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment